00505-017 - Asa Saga de aluminio, versión pesada, distancia entre centros de 200 a 600 mm

Fabricante BOUTET
Designación Asa Saga de aluminio, versión pesada, distancia entre centros 200mm, versión montante recto de aluminio, montante color natural, travesaño anodizado natural
Referencia 10870
Peso 509 g
Material Aluminio
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Entrecentros (mm)FijacionesLongitud global (mm)Altura (mm)VersiónReferencia montante y travesaño color naturalReferencia montante negro y travesaño naturalReferencia montante negro y travesaño negroReferencia montante negro y travesaño titanioPeso (g)
200M823067montante recto de aluminio108701087110871N10871T509
200M823072montante acodado de aluminio108721087310873N10873T555
200M823077montante oblicuo de aluminio108741087510875N10875T479
250M828067montante recto de aluminio108761087710877N10877T577
250M828072montante acodado de aluminio108781087910879N10879T623
250M828077montante oblicuo de aluminio108801088110881N10881T546
300M833067montante recto de aluminio108821088310883N10883T657
300M833072montante acodado de aluminio108841088510885N10885T690
300M833077montante oblicuo de aluminio108861088710887N10887T614
350M838067montante recto de aluminio108881088910889N10889T711
Color del montante
Color travesaño anodizado
Natural

Contacte con el proveedor

BOUTET

BOUTET

Componentes para sujeción y colocación

Google Map