PP-P. 01. CPFT - Codo 90°, Comp x Rosca hembra BSP

Fabricante CEPEX
Designación Codo 90°, Comp x Rosca hembra BSP, PP-P.01.CPFT - D x G: 40 x ¾", Code: 33488
Referencia 11 01 438
Referencia1 33488
Material PP
Diámetro 40 mm
Rosca interna ¾"
Diámetro exterior 80 mm
Caudal nominal 32 x 20 mm
Presión nominal 10 bar
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Contacte con el proveedor

CEPEX

CEPEX

Especialistas en conducción de fluidos

Google Map