Flexacier T - Tipo TNPE - Ejecución con espaciador - 2 núcleos cortos

Fabricante CMD COUPLINGS
Designación Acoplamiento Flexacier T, type TNPE, talla Z, H = 60 mm, E = 80 mm, mandrinado 1 : Ø6 mm para montaje con chaveta, según ISO R773 o DIN 6883.1, mandrinado 2 : Ø6 mm para montaje por abrazadera cilindrica
Referencia T Z NPE H60 E80 AL1=C6 AL2=F6
Masa con núcleos macizos (valor promedio para E y H) 4 kg
Par de base 90 N.m
mandrinado 6 mm
mandrilado 2 6 mm
Velocidad de rotación máxima 3600 rpm
Velocidad de rotación máxima equilibrada dinamicamente - rpm
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Aplicación del factor de servicio
Aplicación del par absorbido (N.m)
Velocidad de rotación de la aplicacion (rpm)
Longitud del espaciador E (mm)
Longitud del núcleo rígido H
Montaje por mandrinado 1
con chaveta, según ISO R773 o DIN 6883.1
Montaje por mandrinado 2
Ø Mandrinado 1 (mm)
Ø Mandrinado 2 (mm)

Contacte con el proveedor

CMD COUPLINGS

CMD COUPLINGS

Transmisión de potencia mecánica

  • CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)

    CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)
    36 Avenue de l'Europe
    Immeuble l'étendard
    78140 VELIZY
    Francia
    www.cmd-couplings.com

Google Map