Flexident Z - Tipo ZL - Ejecución estándar con 1 núcleo largo

Fabricante CMD COUPLINGS
Designación Acoplamiento Flexident Z, tipo ZL, talla 282, mandrinado 1 : Ø190 mm para montaje por abrazadera cilindrica, mandrinado 2 : Ø190 mm para montaje con chaveta, según ISO R773 o DIN 6883.1
Referencia Z 282 L AL1=F190 AL2=C190
Par de base 240000 N.m
mandrinado 190 mm
mandrilado 2 190 mm
Velocidad de rotación máxima 850 rpm
Velocidad de rotación máxima equilibrada dinamicamente 1500 rpm
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Aplicación del factor de servicio
Aplicación del par absorbido (N.m)
Velocidad de rotación de la aplicacion (rpm)
Montaje por mandrinado 1
Montaje por mandrinado 2
Ø Mandrinado 1 (mm)
Ø Mandrinado 2 (mm)

Contacte con el proveedor

CMD COUPLINGS

CMD COUPLINGS

Transmisión de potencia mecánica

  • CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)

    CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)
    36 Avenue de l'Europe
    Immeuble l'étendard
    78140 VELIZY
    Francia
    www.cmd-couplings.com

Google Map