Tornillo de cabeza avellanada, con hexágono interior - Grado A

Norma DIN 7991
Designación Tornillo de cabeza avellanada DIN 7991 - M22 x 70 - 8.8
Referencia DIN 7991 - d M22 x l 70 - 8.8
Material Acero
Nota Clase: 8.8; grade: A
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Ø nominal (mm)Paso (mm)Longitud de vastago (mm)Altura de la cabeza (mm)Nota
202.5508.5
202.5608.5
202.5708.5
202.5808.5
202.5908.5
202.51008.5
222.54013.1 (A evitar)
222.55013.1 (A evitar)
222.56013.1 (A evitar)
222.57013.1 (A evitar)
Clase