Tuercas soldables cuadradas

Norma DIN 928
Designación Tuerca para soldar DIN 928 - (M16 X 1,5) - St
Referencia DIN 928 - d1 (M16 X 1,5) - St
Material Acero
Omniclass number 23.13.23.11.13.21
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Dimensión de la roscaEspesor (mm)Tamaño de la llave (mm)Peso de 1.000 unidades en kg
M43.570.81
M54.291.7
M65102.4
(M7)5.5113.05
(M8 X 1)6.5146.5
(M10 X 1)81711.3
(M10 X 1,25)81711.3
7/16-2091916.5
(M12 X 1,25)9.51916.6
(M12 X 1,5)9.51916.6