MAS - Armarios murales de chapa de acero de puerta simple

IP 66 TYPE 4, 12, 13 IK 10

Fabricante ELDON
Designación Armario mural, 1200x800x400
Referencia MAS1208040PER5
Altura (mm) 1200
Anchura (mm) 800
Profundidad (mm) 400
Altura placa de montaje (mm) -
Anchura placa de montaje (mm) -
Máxima profundidad útil del armario (mm) -
Nota Sin placa de montaje
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Contacte con el proveedor

ELDON

ELDON

Eldon is a privately held company headquartered in Madrid, Spain, and a global manufacturer of standard and customized enclosure solutions for the industrial and building markets

Google Map