Série RC - Vérins simple effet

Fabricant ENERPAC
Désignation Série RC, vérin simple effet, capacité : 15 (142) tonnes
Référence RC-156
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

RéférenceDésignationE (mm)Filetage col WLongueur filetée X (mm)Masse (kg)Diamètre de la tête J (mm)Dépassement piston K (mm)Course (mm)Entr'axe trous fixation base U (mm)Taraudage de base ZSurface effective du vérin (cm²)Capacité d'huile (cm³)Prof. taraudage P (mm)A (mm)Pour vérin référence :B (mm)
RC-108Série RC, vérin simple effet, capacité : 10 (101) tonnes42,921/4" - 14265,4356203391214,52941929810 (101)501
RC-1010Série RC, vérin simple effet, capacité : 10 (101) tonnes42,921/4" - 14286,4356257391214,53731934910 (101)606
RC-1012Série RC, vérin simple effet, capacité : 10 (101) tonnes42,921/4" - 14266,8356304391214,54411940010 (101)704
RC-1014Série RC, vérin simple effet, capacité : 10 (101) tonnes42,921/4" - 14268,2356356391214,55161945010 (101)806
RC-151Série RC, vérin simple effet, capacité : 15 (142) tonnes50,823/4" - 16303,338925471220,3512512415 (142)149
RC-152Série RC, vérin simple effet, capacité : 15 (142) tonnes50,823/4" - 16304,138951471220,31042514915 (142)200
RC-154Série RC, vérin simple effet, capacité : 15 (142) tonnes50,823/4" - 16305389101471220,32052520015 (142)301
RC-156Série RC, vérin simple effet, capacité : 15 (142) tonnes50,823/4" - 16306,8389152471220,33082527115 (142)423
RC-158Série RC, vérin simple effet, capacité : 15 (142) tonnes50,823/4" - 16308,2389203471220,34112532215 (142)525
RC-1510Série RC, vérin simple effet, capacité : 15 (142) tonnes50,823/4" - 16309,5389254471220,35162537315 (142)627

Contacte con el proveedor

ENERPAC

ENERPAC

High-force tools & equipment used in industrial markets

Google Map