HDK - Hochdruck-Drehkolbenzylinder

SÜDHYDRAULIK - Hydraulischer Schwenkzylinder basierend auf dem Drehkolbenprinzip.

Bezeichnung Schwenkantrieb - HDK
Modell HDK 250
Zeichnungsnummer 7211.0001
Händler Homrich Maschinenbau GmbH
Drehmoment max. 4500 N.m
Schwenkwinkel max. 210 °
Betriebsdruck max. 150 bar
Keilwellenprofil ISO14 8 x 52 x 60
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Die Baureihe HDK sind Hochdruck-Drehkolbenzylinder mit einem Betriebsdruck von max. 150 bar, einem Schwenkwinkel von bis 250° und Drehmomenten bis 12.000 Nm. Durch konstruktive Besonderheiten und die Verwendung spezieller Dichtelemente wird der Verschleiß auf ein Minimum reduziert und ein Stick-Slip-Effekt verhindert. Der interne Fluidaustausch zwischen den Arbeitskammern ist je nach Größe des Gerätes mit 1,5-5% der Füllmenge je Minute außerordentlich gering.

Documentación

Contacte con el proveedor

Homrich Maschinenbau GmbH

Homrich Maschinenbau GmbH

  • HOMRICH

    HOMRICH

Google Map