Cadenas de rodillos doble - Serie europea - DIN/ISO

Fabricante Industrias Yuk
Norma DIN 8187
Designación Cadenas de rodillos doble DIN/ISO 28B-2 - Serie europea - Serie B
Referencia DIN/ISO 28B-2 - Serie europea
Paso 44.45 mm
Carga de rotura 360 kN
Peso por metro 16.6 kg/m
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

ReferenciaPaso (mm)B (mm)D1 (mm)D (mm)L (mm)H (mm)T (mm)PT (mm)Q (kN)q (kg/m)
05B-28352.3113.97.10.85.647.80.33
06B-29.5255.726.353.2823.48.21.310.2416.90.77
08B-212.77.758.514.4531.211.81.613.92321.34
10B-215.8759.6510.165.0836.114.71.716.5944.51.84
12B-219.0511.6812.075.7242161.8519.4657.82.31
16B-225.417.0215.888.2868213.131.881065.42
20B-231.7519.5619.0510.1977.826.43.536.451707.2
24B-238.125.425.414.63101.733.24.848.3628013.4
28B-244.4530.9927.9415.9124.636.7659.5636016.6
32B-250.830.9929.2117.81124.642658.5545021

Contacte con el proveedor

Industrias Yuk

Industrias Yuk

Desde 1964 fabricando y comercializando cadenas y elementos de transmisión.

Google Map