Pasadores elásticos, ranurados, carga alta

Norma ISO 8752
Designación Pasador de espiral ISO 8752 - 4 x 28 - St
Referencia ISO 8752 - d1 4 x l 28 - St
Material Acero
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Ø nominal (mm)A Máx. - Pasador Ø (mm)A Mín. - Pasador Ø (mm)Longitud (mm)Bisel Ø (mm)Espesor (mm)
44.64.4102.80.8
44.64.4122.80.8
44.64.4142.80.8
44.64.4162.80.8
44.64.4182.80.8
44.64.4202.80.8
44.64.4222.80.8
44.64.4242.80.8
44.64.4262.80.8
44.64.4282.80.8
Material
Ranura