Tornillos de cabeza plana con hendidura en cruz tipo H o tipo Z - Producto de grado A

Norma ISO 7045
Designación Tornillo de cabeza plana ISO 7045 - M8 x 45 - 4.8 - H
Referencia ISO 7045 - d M8 x l 45 - 4.8 - H
Material Acero
Nota Clase: 4.8
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Ø nominal (mm)Paso (mm)Longitud (mm)Nota
81.2510
81.2512
81.2514(A evitar)
81.2516
81.2520
81.2525
81.2530
81.2535
81.2540
81.2545
Clase
Tipo de hendidura