GN 129 Bisagras de acero zincado, 2 partes desmontables y 3 partes sólidas

Fabricante JW Winco
Designación Bisagras de acero zincado, 2 partes desmontables y 3 partes sólidas
Referencia 129-12-D
Cuadrado s 12
Tipo D, consta de tres partes
b 15
d1 M 6
d2 6
h1 39.2
h2
l1 10
l2 5
l3 14
l4 9
l5
l6
m1 27.2
m2 13.6
RoHS Ja
Peso 0.127
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Las bisagras GN 129 se usan para puertas tipo trampilla.

La bisagra de dos partes permite que la puerta se desgonce.

Con el diseño en dos partes, la puerta se puede desgoznar con dos bisagras montadas idénticamente.

Contacte con el proveedor

JW Winco

JW Winco

JW Winco, Manufacturer and Distributor of Standard Machine Parts. Your #1 Source For Metric and Inch, Plastic, Steel, and Stainless Steel Standard Machine Parts and Assembly Hardware for Industry.

Google Map