LEMO
De LEMO

Hembra aérea pinza para cable (IP 50)

Fabricante LEMO
Designación Hembra aérea pinza para cable (IP 50)
Referencia PHG.3B.03A.CLZD72
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Index Selector Referencia Designación Tamaño Serie Cantidad de contactos Configuración de contactos Código de polaridad Material del cuerpo exterior Diámetro de cable min (mm) Diámetro de cable max (mm)
1 1 PHG.3B.03A.CLZD72 Hembra aérea pinza para cable (IP 50) 3B B 2 fibra óptica tipo F2 (<= 140 um) Sin contacto(s) 1 llave (alpha=0, macho: contactos macho, hembra: contactos hembra) Cuerpo y tuerca de apriete en latón (cromado), piezas intermedias y casquillo de enclavamiento en latón niquelado 6,3 7,7
2 2 PHG.3B.93J.CLMD92 Hembra aérea pinza para cable (IP 50) 3B B 2 fibra óptica tipo F2, 10 baja tensión Híbrido 1 llave (alpha=0, macho: contactos macho, hembra: contactos hembra) Cuerpo y tuerca de apriete en latón (cromado), piezas intermedias y casquillo de enclavamiento en latón niquelado 7,8 9,2
3 3 PHG.4B.03C.CLZD12 Hembra aérea pinza para cable (IP 50) 4B B 4 fibra óptica tipo F2 (<= 140 um) Sin contacto(s) 1 llave (alpha=0, macho: contactos macho, hembra: contactos hembra) Cuerpo y tuerca de apriete en latón (cromado), piezas intermedias y casquillo de enclavamiento en latón niquelado 10,6 12
4 4 PHG.4B.03C.CLZD13 Hembra aérea pinza para cable (IP 50) 4B B 4 fibra óptica tipo F2 (<= 140 um) Sin contacto(s) 1 llave (alpha=0, macho: contactos macho, hembra: contactos hembra) Cuerpo y tuerca de apriete en latón (cromado), piezas intermedias y casquillo de enclavamiento en latón niquelado 12,1 13,5

Contacte con el proveedor

LEMO

LEMO

Manufacturer of connectors

Google Map