FOC (Compuertas clasificadas EIS-120 según UNE-EN 1366-2)

Publicado por BIM&CO
Fabricante Madel
Descripción de la referencia FOC-EIS-120 dim.80
Referencia del fabricante FOC-EIS-120 dim.80
Superficie disponible [m²] 0.005
Caudal de aire máximo [m³/h] 126
Caudal de aire mínimo [m³/h] 54
Omniclass 23-33 29 23
Uniformat D40
MasterFormat 23 33 13.16
Diámetro del suministro de aire [mm] 80
Norma de seguridad EN 1366-2 / EN 13501-3
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Compuertas corta-fuego para instalar en conducto circular. Compuerta para montaje mural, clasificada EIS 120 (integridad al fuego, aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo; durante 120 minutos) según norma UNE-EN 1366-2. Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio (ver Código Técnico de Edificación “Sección SI 1 Propagación Interior”). Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta intumescente para impedir la propagación del humo. Una junta de estanqueidad al paso de aire impide la propagación de humo a baja temperatura, mientras la junta intumescente se está dilatando para sellar la compuerta.

Contacte con el proveedor

Madel

Madel

Una de las líneas de actuación de MADEL consiste en dotar a sus productos de un valor estético añadido con el objetivo de introducir el difusor de aire como un elemento más a considerar en la arquitectura interior.

Google Map