Brida oval plana roscada - PN 10/16

Norma NF E 29-272
Descripción Brida oval plana roscada - PN 10/16 - NF E 29-272 - DN 6
Masa 0.17 kg
Materia Acero
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Ø nominal (mm)RoscaØ tubo (mm)Longitud (mm)Anchura (mm)Espesor (mm)Altura (mm)Ø superficie abierta (mm)Borde de la superficie abierta (mm)Ø circulo de pernos (mm)AnclajeMasa (kg)
61/8"10.275351218322502 x Ø14mm0.17
81/4"13.580401218382552 x Ø14mm0.21
103/8"17.290501420422602 x Ø14mm0.29
151/2"13.595551420472652 x Ø14mm0.36
203/4"26.9105651624582752 x Ø14mm0.62
251"33.7115751626682852 x Ø14mm0.78
321 1/4"42.41408516307821002 x Ø18mm1.07
401 1/2"48.31509516308831102 x Ø18mm1.26