Tapered roller bearings

Manufacturer NSK
Description Tapered roller bearings, d = 22 mm, D = 50 mm, B = 14 mm
Part number HR302/22
Inner diameter 22 mm
Outer diameter 50 mm
Radial load 29200 N
Rotary speed (greased) 7500 min-1
Angular speed (oiled) 10000 min-1
Mass 0.139 kg
Radial load2 30500 N
Radial load3 2980
Radial load4 3150
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Nivel de detalle

Contacte con el proveedor

NSK

NSK

NSK Europa – Uno de los principales fabricantes de rodamientos, tecnología lineal, componentes de automoción y sistemas de dirección.Ofrecemos productos estándar y especiales paralos sectores industriales clave.

Google Map