ESPIGA ACANALADA PARA TUBO POLIAMIDA,MACHO CONICA

Fabricante Parker Legris Connectic Baja Presión
DESIGNACIÓN 0136 12 13 - ESPIGA ACANALADA PARA TUBO POLIAMIDA,MACHO CONICA
ARTICLE 0136 12 13
DIAM D 12 MM
DIAM D1 10 MM
DIAM D2 10,7 MM
C R1/4
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MINIMUM -40 CE
TEMPERATURA DE UTILIZACION IT MAXIMUM 150 CE
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Conexión rápida de un tubo en poliamida a una rosca macho.

Contacte con el proveedor

Parker Legris Connectic Baja Presión

Parker Legris Connectic Baja Presión

Especialista en soluciones de conexión industrial y válvulas para circuitos neumáticos, vacío y fluidos

Google Map