DCO-3

Fabricante SENSOCAR
Designación Células de carga - DCO-3 5000kg - Doble Cortadura
Referencia del fabricante DCO-3 5000kg
Capacidades 5000kg
IP Calificación IP-67
Clase de precisión C3-C4-C5-C6
Capacidad nominal (RO) 2±0.1% mV/V
Error de capacidad nominal (RO%) ±0,1%
Vmin Emax/10000
Tensión de excitación 5… 15V
Resistencia de entrada 700±5 ꭥ
Resistencia de salida 700±3 ꭥ
Balance cero ±1%
Rango de temperatura compensada -10 ... +40 °C
Rango de temperatura operativa -35 … +70 °C
Rango de temperatura de almacenamiento -40 … +80 °C
Límite de carga segura 150 % Emax
Límite de carga >5000 Mꭥ
Resistencia del aislamiento 300 % Emax
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Aplicaciones

  • Alta resolución (C5-C6)
  • Pesaje Silos / Tolvas / Reactores
  • Básculas Pesa Camiones
  • Zonas ATEX
  • Plataformas 4 células

Contacte con el proveedor

SENSOCAR

SENSOCAR

Células de carga y electrónica de pesaje - Un deseo constante de innovación de nuestros productos y un servicio permanente a los clientes, hace de las células de carga SENSOCAR un producto de vanguardia, capaz de satisfacer las más altas exigencias impuestas por los diferentes sectores de la industria y pesaje.

Google Map