HC - Ventiladores helicoidales murales, con motor IP55

Fabricante SODECA, SLU
Designación Ventiladore helicoidales: HC-25-2M/H
Referencia 1017052
Peso 5 kg
Longitud 330 mm
Ancho del equipo 241 mm
Alto del equipo 330 mm
Radio aspiración 130 mm
Diámetro aspiración 260 mm
Radio impulsión 130 mm
Diámetro impulsión 260 mm
Tensión 230 V
Número de polos 1
Frecuencia 50 Hz
Intensidad 0.79 A
Caudal máximo 2220 m³/h
Caudal mínimo 750 m³/h
Velocidad 2760 rpm
Número Omniclass 23.33.33.00
Nota Solo mediciones validas se muestran en la tabla, todas las demas medidas pueden ser aproximadas
Potencia aparente 182 V.A
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Contacte con el proveedor

SODECA

SODECA

Sodeca specializes in the design and manufacture of fans and accessories for industrial applications. Industrial applications require the flexibility to adapt to each project's specifications.

Google Map