Tornillos rosca chapa de cabeza cilíndrica abombada en estrella - Tipo Z

Norma DIN ISO 7051
Designación Tornillo de rosca cortante DIN ISO 7051 - ST2,9 x 19 - C - Z
Referencia DIN ISO 7051 - d ST2,9 x l 19 - C - Z
Material Acero
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Dimensión de la roscaPaso (mm)Longitud (mm)Altura de la cabeza (mm)Tamaño del fresado
ST2,20.84.51.10
ST2,20.86.51.10
ST2,20.89.51.10
ST2,20.8131.10
ST2,20.8161.10
ST2,91.16.51.71
ST2,91.19.51.71
ST2,91.1131.71
ST2,91.1161.71
ST2,91.1191.71
Tipo de extremo