VRF - Conducto de alta presion

Fabricante TOSHIBA
Descripción Conducto de alta presion MMD-AP0964H-E
Número de parte MMD-AP0964H-E
Intesidad de arranque
Intensidad de operación 5.25
Factor de potencia 0.99
Consumo eléctrico 1260
Número de polos 1
Frequencia
Voltaje 230
Potencia aparente 1269.5
Capacidad de calefacción 31500
Capacidad de refrigeración 28000
Aporte de aire fresco 232.6
Motor del ventilador
Caudal de aire 1163
Elevación por defecto 0
Peso total 1.47
Tubería de líquido 6.3
Tubería de gas 11
Tubería de desagüe 12.5
Material de la unidad 14019
Zero 290
Profundo
Ancho
Alto
Radio del conducto de aporte de aire fresco
Caudal de retorno de aire
Material conducto
Altura conducto de retorno trasero
Longitud l conducto de retorno trasero e inferior
Altura conducto de impulsión
Longitud l conducto impulsión
Opción retorno inferior
Intensidad de arranque 14.8
Frecuencia 50
3 x Motores del ventilador 3 x 370 W
Profundidad unidad 1250
Anchura unidad 1380
Altura unidad 470
h Conducto de impuslión 370
b Conducto de retorno 1000
h Conducto de retorno 406
b Conducto de impuslión 1000
Espacio de instalación 1
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Contacte con el proveedor

Toshiba aire acondicionado y calefacción

Toshiba aire acondicionado y calefacción

TOSHIBA AIRE ESPAÑA, fabricantes de Aire Acondicionado y calefacción por aerotermia con tecnología Inverter, bombas de calor líderes en ahorro y eficiencia energética.

Google Map