CALDAIA A BASAMENTO A CONSENSAZIONE AD ALTO CONTENUTO D'ACQUA

Vitocrossal 300 CR3B da 787 a 1400 kW

CALDAIA A BASAMENTO A CONSENSAZIONE AD ALTO CONTENUTO D'ACQUA

Costruttore VIESSMANN
Description VITOCROSSAL 300 - CR3B - 1100kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E CLIMATICA DI CASCATA
Part Number CR3B071
Potenza elettrica in stand-by 10 W
Portata termica al focolare 1038 kW
Potenza termica massima (50/30) 1100 kW
Potenza termica massima (80/60) 1006 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente 92
Contenuto acqua 1558 lt
Portata nominale acqua 47300 lt/h
Pressione massima d'esercizio (bar) 6 bar
Pressione minima d'esercizio (bar) 0.8 bar
Temperatura massima mandata 100 °C
Perdita di carico lato fumi ( Pa) 460 Pa
Portata fumi con gas metano al 100% ( kg/h) 1640 kg/h
Delta T. fumi-ritorno Risc. 60°C con gas metano al 100% (°C) 10 °C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano al 100% (°C) 10 °C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano carico ridotto (°C) 0 °C
Altezza macchina (mm) 1676
Diametro attacco scarico caldaia (mm) 32
Larghezza macchina (mm) 1463
Profondità macchina (mm) 3338
Diametro attacco mandata Riscaldamento 125
Diametro attacco ritorno Riscaldamento 125
Diametro attacco scarico condensa 15
Tipo scarico/estrazione fumi IN PRESSIONE
Diametro condotto aria di scarico 350
Altezza area di rispetto 2300
Larghezza area di rispetto 500
Larghezza area di rispetto senza passaggio 50
Profondità area di rispetto anteriore 1600
Profondità area di rispetto posteriore 300
Peso a vuoto (kg) 1980 kg
Diametro 2° attacco ritorno Riscaldamento 100
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Part NumberDescriptionPeso a vuoto (kg)
CR3B071VITOCROSSAL 300 - CR3B - 1100kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E CLIMATICA DI CASCATA1980 kg
CR3B063VITOCROSSAL 300 - CR3B - 1100kW CON VITOTRONIC 100 TIPO CC1E COSTANTE1980 kg
CR3B067VITOCROSSAL 300 - CR3B - 1100kW CON VITOTRONIC 200 TIPO CO1E CLIMATICA1980 kg
CR3B064VITOCROSSAL 300 TIPO CR3B- 1400 kW CON VITOTRONIC 100 TIPO CC1E COSTANTE2185 kg
CR3B068VITOCROSSAL 300 TIPO CR3B- 1400 kW CON VITOTRONIC 200 TIPO CO1E CLIMATICA2185 kg
CR3B072VITOCROSSAL 300 TIPO CR3B- 1400 kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E CLIMATICA DI CASCATA2185 kg
CR3B061VITOCROSSAL 300 - CR3B - 787 kW CON VITOTRONIC 100 TIPO CC1E COSTANTE1553 kg
CR3B065VITOCROSSAL 300 - CR3B - 787 kW CON VITOTRONIC 200 TIPO CO1E CLIMATICA1553 kg
CR3B069VITOCROSSAL 300 - CR3B - 787 kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E CLIMATICA DI CASCATA1553 kg
CR3B070VITOCROSSAL 300 - CR3B - 978 kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E CLIMATICA DI CASCATA1635 kg

Descripción del producto

Caldaia a gas a condensazione scomponibile con superfici di scambio in acciaio inossidabile per temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta. Prodotto conforme alle norme tecniche EN 303 e EN 677; marchiatura CE-0085 AU 0315. Per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con temperature max. di mandata fino a 100°C. La caldaia ha superfici di scambio termico Inox-Crossal in acciaio INOX, 1.4571 ( AISI 316 Ti ) per un utilizzo ottimale della tecnica di condensazione ed un elevata affidabilità. Massimo sfruttamento della tecnica della condensazione grazie a speciali intercapedini lato acqua. Caldaia con elevato contenuto d'acqua, dotata di 2 attacchi di ritorno per l'allacciamento di circuiti di riscaldamento a temperature differenti per migliorare la tecnica della condensazione. Effetto autopulente grazie alle superfici lisce disposte verticalmente, l'acqua di condensa defluisce cosi verso il basso. Corpo caldaia con isolamento termico avvolgente con spessore di 100 mm su ogni lato. Montaggio del rivestimento caldaia rapido e semplice grazie al sistema di montaggio Fastfix. Il corpo caldaia viene fornito in due parti (modulo camera di combustione e scambiatore di calore) per facilitarne l'introduzione. Doppio attacco di ritorno per ottimizzare la tecnica della condensazione ed aumentare il rendimento d’impianto. Regolazione per gestione bruciatore in modo modulante/progressivo tramite consensi spina 41 e spina 90. Pressione di esercizio massima 6.0 bar. Disponibile in 4 modelli di potenza da 787 a 1400 kW

Contacte con el proveedor

VIESSMANN

VIESSMANN

Il Gruppo Viessmann è leader nel mondo nella produzione di innovativi sistemi di riscaldamento e climatizzazione per la casa, sistemi industriali, nonché sistemi di refrigerazione.

Google Map