MEC1-RA - 1.00 mm Mini Edge Card Socket, Right-Angle

Manufacturer Samtec
Description 1.00 mm Mini Edge Card Socket, Right-Angle, MEC1-105-02-F-D-RA1-SL
Part number MEC1-105-02-F-D-RA1-SL
Series MEC1-RA
Number of positions 5
Card thickness -02: .062 Thick Card
CAD-mallien
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu

Tuotevalikoima

Series
MEC1-RA
No of positions
Card thickness
Plating specification
Row specification
-D: Double
Tail option
Polarized option
Packaging

Tuotekuvaus

  • 1.00 mm (.0394") pitch
  • Accepts .062" (1.60 mm) thick cards
  • Double row design up to 140 pins polarized

Ota yhteyttä toimittajaan

Samtec

Samtec

Samtec is the service leader in the electronic interconnect industry and a global manufacturer of Connectors, Cables, Optics and RF Systems

Google Map