219660 GOUJON FILETÉ À SOUDER INOX A2 - DIN 32501

Fabricant BENE INOX
Désignation 219660 GOUJON FILETÉ À SOUDER INOX A2 - DIN 32501 - 219660-3X35
Référence 219660-3X35
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

RéférenceddXL (mm)b (+/-0,2) (mm)
219660-3X6M3M3X64,5
219660-3X8M3M3X84,5
219660-3X10M3M3X104,5
219660-3X12M3M3X124,5
219660-3X16M3M3X164,5
219660-3X18M3M3X184,5
219660-3X20M3M3X204,5
219660-3X25M3M3X254,5
219660-3X30M3M3X304,5
219660-3X35M3M3X354,5

Description du produit

DIN 32501

Contactez le fournisseur

BENE INOX

BENE INOX

Raccords Robinetterie Inox

Google Map