UP. 90. 3V - Vanne à ecluse rotative 3 voies, Corps en PVC-U, Femelle/mâle à coller, Série métrique, Sièges en EPDM

Fabricant CEPEX
Désignation Vanne à ecluse rotative 3 voies, Corps en PVC-U, Femelle/mâle à coller, Série métrique, Sièges en EPDM, UP. 90. 3V - D1 x D2: 50 - 63, Code: 15765
Référence 05 90 730
Référence1 15765
Matière PVC
Diamètre taraudage 50 mm
Diamètre taraudage1 63 mm
Longueur 165 mm
Pression nominale 6 bar
Numéro Omniclass 23.27.33.13
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Contactez le fournisseur

CEPEX

CEPEX

Spécialistes en conduite des fluides

Google Map