VÉRIN SIMPLE EFFET

Fabricant Chapel S.A.S.
Désignation VÉRIN SIMPLE EFFET
Référence fabricant 630/3
ØA (mm) 30
Course (mm) 300
C (mm) 18
D (mm) 16.2
E (mm) 400
G (mm) 50
H (mm) 26
J (mm) 42
V (Ltr) 0.35
Poids (kg) 4.8
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Caractéristiques

  • Pression maxi d’utilisation : 220 bars (Attention au flambage de la tige, voir tableaux)
  • Pression d’épreuve : 330 bars
  • Vitesse maxi : 0,5 m / seconde
  • Température : – 30 °C à + 90 °C
  • Huile hydraulique minérale

Matériaux :

  • Tige CK45 chromée f7 Ra < 0,2, chrome ép. 20 μ mini, Tenue à la corrosion : 209 heures NSS ISO 9227 class 9 (ISO 4540) dureté 900 HV.
  • Tube étiré à froid H9 Ra < 0,8 μ tube galeté H9 Ra < 0,3 μ
  • Guide avant acier 35MF6 + traitement.
  • Piston acier C35R.

Etanchéité :

  • Tige : joint à lèvres compact en polyuréthane + 1 joint racleur.
  • Piston : joint compact en polyuréthane + nitrile. (400 bar)

Documentations

Contactez le fournisseur

Chapel S.A.S.

Chapel S.A.S.

CHAPEL HYDRAULIQUE CONÇOIT, FABRIQUE ET DISTRIBUE DES VÉRINS HYDRAULIQUES STANDARD ET SPÉCIAUX AINSI QUE TOUS LES COMPOSANTS HYDRAULIQUES ASSOCIÉS.

Google Map