Rondelles ondulées type EPL

Utilisation normale

Fabricant CIMAP
Désignation Rondelles ondulées EPL 15
Référence EPL 15
Dimensions à plat A 25.5 mm
Dimensions à plat B 19 mm
Hauteur libre C 3 mm
Épaisseur métal 0.25 mm
Nombre d'ondulations 3
Charge sous H1* 39 N
Réf. roulements 6000, 629
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Dans son utilisation la plus courante, en appui sur le roulement à billes, la rondelle ondulée EMO permet de maintenir une pression constante sur le chemin de roulement. Cette pression assure au roulement un fonctionnement optimal dans son chemin de roulement d’une manière plus durable et plus silencieuse.

AVANTAGES
Toutes les rondelles ondulées EMO sont fabriquées selon des critères de qualité très stricts :

  • Élimination de toutes les pièces présentant des micro-fissures du métal après emboutissage.
  • Pré-contrainte à plat, après formage, de toutes les rondelles EMO. Cette opération, spécifique de la fabrication, garantit des caractéristiques de charge constantes dès la première compression.

UTILISATIONS

  • Fonctionnement optimal des roulements.
  • Rattrapage de jeu.
  • Réglage de la pression entre deux pièces : serrage, presse-étoupe, limiteurs de couple, etc.
  • L’une des applications les plus courantes est le calage des roulements en sortie d’arbre de moteur électrique.

CARACTÉRISTIQUES

  • Deux types de rondelles disponibles :
    Type EPL : utilisation normale.
    Type X : utilisation avec pré-charge élevée.
  • Acier à ressort trempé.
  • Réalisations sur demande (prévoir un minimum de fabrication).
    Dimensions et charges selon spécification.
    Acier inox - AISI 302 (18/10).
    Alliages : cuivre-béryllium, etc.

Contactez le fournisseur

CIMAP

CIMAP

CIMAP est leader européen pour les produits suivants : – Billes acier, billes inox, billes plastiques ou billes céramiques… – Rouleaux et aiguilles en acier ou Inox – Eléments de transmission : rotules de commande, embouts, chapes, tête de vérin, réducteurs…

Google Map