Pignons tendeurs type TR simple

Pignon simple. Tendeur avec Roulement + Axe + Entretoise + Ecrou - Bichromaté. Montés sur roulements à billes étanches graissés à vie.

Fabricant DOM
Désignation Tendeur 15 Dts Pas 6 m/m S avec Rlt + Axe + Entretoise + Ecrou - Bichromaté
Référence TR04B1
Référence distributeur TR04B1
Distributeur DOM
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Pignon simple.

  • Vitesse de travail : ≤ 70m/min.
  • T° de travail : -30°C / +80°C.
  • Montés sur roulement NTN-SNR

Nos pignons et axes sont zingués bichromatés.

Les pignons tendeurs Type « TR » sont spécialement conçus pour être montés en fixe sur les transmissions mais également sur toute notre gamme de bras tendeurs.
Sur certaines références il conviendra de repercer le bras. Sur simple demande, notre atelier sera à même de fournir cette prestation.

Nous pouvons aussi fournir : TR08B1 en 16 et 18 Dts / TR10B1 en 14 et 17 Dts / TR12B1 en 12-13 et 15 Dts.

Contactez le fournisseur

DOM

DOM

Spécialiste de la transmission de puissance, la société DOM est fondée en 1993 à Lyon. Durant des décennies, l’entreprise développe un savoir-faire reconnu dans la conception, la production et la distribution de composants mécaniques et d’organes de transmission de puissance pour chaines et courroies. La petite entreprise familiale devient rapidement une PME à forte croissance et s’installe dans le sud de la France près de Toulon. Présente dans 27 pays, la société fabrique, commercialise et propose à ses clients des produits toujours plus innovants. Grâce à son bureau d’étude, DOM offre des solutions adaptées à chaque problématique. Des produits sur mesure sont développés grâce à un atelier d’usinage permettant de retoucher les composants standards selon les besoins spécifiques de chaque client.

Google Map