nXDS DRY SCROLL PUMPS

Manufacturer EDWARDS SAS
Description nXDS DRY SCROLL PUMP, nXDS20i Standard product; 260 W; 25.6 kg; A738 01 983
Part number A738 01 983
Omniclass number 23.27.17.00
Power 260 W
Mass 25.6 kg
Temperature range 5 to 40 °C
Max inlet pressure 50 mbar
Inlet connection NW25
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Documentations

Contactez le fournisseur

EDWARDS SAS

EDWARDS SAS

Edwards est un leader mondial dans le domaine des pompes à vide, solutions de vide et traitement des effluents gazeux. Nous sommes fiers d'occuper une position de leader, repoussant les limites de la science pour offrir des produits innovants qui font partie intégrante de la vie quotidienne, collaborant avec nos clients et établissant sans cesse de nouvelles normes.

Google Map