ASR - Coffret mural en acier inox, simple porte

IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 10

Fabricant ELDON
Désignation Armoire murale, 360x240x150
Référence ASR0362415-316
Hauteur (mm) 360
Largeur (mm) 240
Profondeur (mm) 150
Hauteur de la platine de montage (mm) 330
Largeur de la platine de montage (mm) 190
Max. profondeur utile de armoire (mm) 132
Note Avec platine de montage
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Contactez le fournisseur

ELDON

ELDON

Eldon is a privately held company headquartered in Madrid, Spain, and a global manufacturer of standard and customized enclosure solutions for the industrial and building markets

Google Map