Guardbox 33 Set Basic EMV Level

Das Basis-Gehäuse besteht aus zwei Aluminium Profilen und garantiert optimalen und professionellen Schutz Ihrer Leiterplatten und/oder Komponenten

Hersteller ELMA ELECTRONIC AG
Bezeichnung Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 0, Tiefe 120mm, schwarz
Artikel Nr. 33E012-25
Gehäusegröße 0
Farbe schwarz
Tiefe mm 120mm
Gehäusegröße mm 129.5x55
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

CAOArtikel Nr.BezeichnungGehäusegrößeFarbeTiefe mmTiefe ZollGehäusegröße mm
 33E012-25Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 0, Tiefe 120mm, schwarz0schwarz120mm4.72"129.5x55
 33E012-45Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 0, Tiefe 120mm, lichtgrau0lichtgrau120mm4.72"129.5x55
 33E018-25Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 0, Tiefe 180mm, schwarz0schwarz180mm7.08"129.5x55
 33E018-45Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 0, Tiefe 180mm, lichtgrau0lichtgrau180mm7.08"129.5x55
 33E024-25Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 0, Tiefe 240mm, schwarz0schwarz240mm9.44"129.5x55
 33E024-45Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 0, Tiefe 240mm, lichtgrau0lichtgrau240mm9.44"129.5x55
Pas de CAO disponible33E112-25Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 1, Tiefe 120mm, schwarz1schwarz120mm4.72"129.5x71.5
Pas de CAO disponible33E112-45Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 1, Tiefe 120mm, lichtgrau1lichtgrau120mm4.72"129.5x71.5
 33E118-25Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 1, Tiefe 180mm, schwarz1schwarz180mm7.08"129.5x71.5
 33E118-45Guardbox 33 Set Basic EMV Level, Gr. 1, Tiefe 180mm, lichtgrau1lichtgrau180mm7.08"129.5x71.5

Description du produit

Robust, handlich und vielfältig ausbaubar
Ausbaumöglichkeiten
• Mittels Montagenuten
• Montageplatten
• Einfach-Europakarten
• Doppel-Europakarten
(direkter Einbau möglich bei Gehäusegrössen 2, 3 und 5)
Anwendungsbeispiele
• Mess-, Prüf- und Testgeräge
• Labor- und Servicegeräte
• Ausrüstung auf Zügen, Trams, usw.
Ausführungen
• EMV standardmässig
• IP65
• IP54 und EMV kombiniert
Beschreibung
• Robust
• Handlich
• Servicefreundlich
• Verstellbare Klappfüsse
• Keine sichtbaren Schrauben
• Optionaler Traggriff
Thermische Lösungen
• Boden mit oder ohne Lüftungsschlitze
• Front/Rückplatten mit oder ohne Lüftungsschlitze
Farben
• Farben Boden und Deckprofil: Lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005), Steingrau (RAL 7032), andere Farben
gem. Farbtabelle auf Anfrage (MOQ: 10 Stk., kein Lager)
• Rahmenfarben: Lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9011), Steingrau (RAL 7030)

Contactez le fournisseur

ELMA ELECTRONIC AG

ELMA ELECTRONIC AG

Elma electronic is a global manufacturer of products to house electronic systems and create embedded computing platforms.

Google Map