Compresseurs - aspirateurs à canal latéral - Version ATEX 2G c T3 - MS - MOR - deux canaux placés en parallèle

Fabricant FPZ
Désignation Compresseurs - aspirateurs à canal latéral - version ATEX 2G c T3 - K05 MS avec deux canaux placés en parallèle
Référence K05 MS
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

VERSIONS ATEX 2G
La gamme de produits et composants proposés par FPZ a également une famille de soufflantes conçues pour l’utilisation dans des environnements ATEX (ATmosphere EXplosive), c’est-à-dire à risque d’explosion, appartenant au groupe II, appropriées pour travailler dans les zones 1 et 2/22 Cat 2G, 3G et 3G / D. Ces machines sont également adaptées pour le transport de fluides inflammables comme le méthane, le biogaz et les gaz techniques. Les soufflantes FPZ assurent un niveau adéquat de protection tant pour les systèmes destinés à des zones où est probable la formation d’une atmosphère explosive (catégorie 2G) tant pour ces zones où est moins probable la formation d’une atmosphère explosive (catégorie 3GD).

VERSIONATEX II 2G c T3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  • Construction en alliage d'aluminium
  • Turbine a haut rendement
  • Traitement de protection des surfaces
  • Pour Biogaz et gaz appartenant au Groupe IIB
  • Raccord pour flasque PN16 DN50 conforme UNI EN 1092-1

OPTIONS

  • Sans evacuation de la condensation
  • Moteurs IP65
  • Tensions speciales (IEC 60038)

SPÉCIFICATIONS
SOUFFLANTE:

  • Classification ATEX II 2Gc T3
  • Avec dispositif d'évacuation de la condensation

MOTEUR:

  • Classification ATEX II 2G T3
  • Avec protection PTC

INSTALLAZION

  • Pour le fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d’un FILTRE ATEX à l’aspiration.
  • Température ambiante et d'aspiration admise de -15° à +40°C
  • Lire attentivement les instructions avant d'installer la machine
  • Caractéristiques non contractuelles pouvant être modifiées sans préavis.
  • Installation horizontale uniquement

Contactez le fournisseur

FPZ

FPZ

FPZ Spa est une multinationale italienne qui fabrique des Soufflantes à Canal Latéral pour le traitement en compression et aspiration d’air, gaz techniques, méthane et biogaz.

Google Map