Treuil à câble TANGO K

Fabricant haacon
Désignation Treuil manuel à câble TANGO, fixation console, charge autorisée 300 kg, 207 099
Référence 207 099
Exécution Console
Matière Electro zingué
Charge autorisée sur la 1ère couche 300 kg
Ch. autorisée sur la dernière couche 185 kg
Ø du câble 4 mm
Numéro Omniclass 23.23.17.27
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

No CodeType de manivelleTypeFixationFinitionCharge autorisée sur la 1ère couche (kg)Ch. autorisée sur la dernière couche (kg)Ø du câble (mm)cap. d’enroulement du câble max. (m)Ø du tambour (mm)Effort manivelle (N)Course / tour de manivelle (mm)RapportPoids (kg)
207 099Treuil à manivelle fixeKV 300ConsoleElectro zingué30018542960160643.15
207 117Treuil à manivelle fixeKE 300ConsoleInox30018542960160643.15
207 118Treuil à manivelle fixeKV 500ConsoleElectro zingué50032052060200464.55
207 120Treuil à manivelle fixeKE 500ConsoleInox50032052060200464.55
230 875Treuil avec manivelle amovibleKV 300ConsoleElectro zingué30018542960160643.15
230 877Treuil avec manivelle amovibleKE 300ConsoleInox30018542960160643.15
230 878Treuil avec manivelle amovibleKV 500ConsoleElectro zingué50032052060200464.55
230 880Treuil avec manivelle amovibleKE 500ConsoleInox50032052060200464.55

Contactez le fournisseur

haacon

haacon

Systèmes de levage, Levage industriel, Véhicules industriels, Treuils à câble motorisés

Google Map