Vérin hydraulique double effet autobloquant, série HRBN

Vérins hydrauliques double effet autobloquant, Série HRBN, Brevet : PCT / FR01 / 02030, Joints ISO, Pression de service maximum : 200 Bar, Alésages Ø25 ... 200 mm

Fabricant HPS International
Désignation Vérin hydraulique double effet autobloquant, série HRBN, alésage: 200 mm, fixation: filetée, extrémité de tige: filetée, Joints standard, + 80°C max, course: 15 mm
Référence HRBN 200 F ET N L1 S 15
Alésage 200 mm
Diamètre de tige 140 mm
Raccordement fluide G 1 inch
Fixation Filetée
Extrémité de tige Filetée
Joint Joints standard, + 80°C max
Type de tige Simple tige
Détecteur Sans
Pression de fonctionnement max 200 bar
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Course (mm)
Fixation
Détecteurs inductifs
Classe des joints
Extrémité de tige
Représentation de la position de la course (mm)

Contactez le fournisseur

HPS International

HPS International

HPS International, également connu sous le nom de HP-SYSTEM ou "HPS - Hydraulique Production Systems" est fabricant de vérins hydrauliques

Google Map