Vérin hydraulique double effet, série HVB - Vérin nu

Vérins hydrauliques double effet, Série HVB, Norme CNOMO 05.07.65 à 05.07.70, Pression de service : 200 Bar, Alésages Ø25 ... 125 mm

Fabricant HPS International
Norme CNOMO 05-07-65, CNOMO 05-07-66, CNOMO 05-07-67, CNOMO 05-07-68, CNOMO 05-07-69, CNOMO 05-07-70
Désignation Vérin hydraulique double effet, série HVB, vérin nu, Simple tige, alésage: 25 mm, course 5 mm, éxtrémité avec Filetage mâle, Joints standard, + 80°C maxi
Référence HVB S 02 A 1 H
Alésage 25 mm
Diamètre de tige 16 mm
Raccordement fluide G 1/8 inch
Fixation Vérin nu
Extrémité de tige Filetage mâle
Joint Joints standard, + 80°C maxi
Type de tige Simple tige
Détecteur Sans
Pression de fonctionnement max 200 bar
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Option tige
Course (mm)
Fixation et extrémité de tige
Etanchéité
Représentation de la position de la course (mm)
Détection magnétique
Sans

Contactez le fournisseur

HPS International

HPS International

HPS International, également connu sous le nom de HP-SYSTEM ou "HPS - Hydraulique Production Systems" est fabricant de vérins hydrauliques

Google Map