LBA 12

Barrière levante automatique lourde avec lisse axiale jusqu'à 12 m

Fabricant La Barrière Automatique
Désignation Barrière levante automatique LBA12 6000mm HP
Référence fabricant LBA12 6000MM HP
Alimentation 230 V
Consommation 550 W
Motoréducteur Moteur triphasé 0,55 kW. Réducteur irréversible
Compensateur Ressort à compression + guide, chaîne et pignon
Lisse Fibre de verre polyester armée Ø140 mm
Temps de manœuvre De 4,9 à 10,5 sec.
MCBF (nombre de cycles) ≥ 3 millions
MTBF (heures) ≥ 15000
Longueur maxi. de la lisse 12 m
Manœuvre de secours 10 tours de manivelle et dispositif anti-redémarrage
Contrôle température Chauffage anti-condensation
Peinture Poudre polyester cuite à 250°
Poids de 242 à 246 kg
Dimensions massif (LxPxH) 1000 x 1000 x 1000 mm
Température d’utilisation -30° +55° C
IP 54
Longueur maxi. de la lisse 6000mm
Grille HP
Demi-coquille Acier galvanisé 10 mm
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

La barrière LBA 12 est une barrière robuste équipée d'une lisse pouvant atteindre 12 m. Elle permet la gestion des accès de grande longueur des sites industriels. Sa conception garantit un nombre de manœuvres illimité en service continu et une absorption aux chocs des poids lourds.

Contactez le fournisseur

La Barrière Automatique

La Barrière Automatique

La Barrière Automatique est le leader des produits de gestion périmétrique présentant les barrières automatiques ou manuelles, ainsi que les tourniquets d'accès piétons. 35 ans d'expérience et d'expertise pour la fermeture de sites.

Google Map