Circlips DIN 471

Fabricant mbo Oßwald
Norme DIN 471
Désignation Circlip DIN 471 10 mbo 471 Acier galvanisé blanc
Référence 10 00 0471 0100/206
Taille 10 mbo 471
Surface galvanisé blanc
Groupe de matériau Acier
d1 10
b 1,8
s 1
d3 (sans contrainte) 9,3
a max. 3,3
d5 min. 1,5
Poids (kg) par 1000 pièces 0,34
d2 9,6
m 1,1
n min. 0,6
g 1
t 0,2
Taille nominale de la pince selon DIN 5254 3, 10
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

RéférenceDésignationTailleSurfaceGroupe de matériaud1bsd3 (sans contrainte)a max.d5 min.Poids (kg) par 1000 piècesd2mn min.gtTaille nominale de la pince selon DIN 5254
10 00 0471 0040/002Circlip DIN 471 4 mbo 471 Acier bondérisé huilé4 mbo 471bondérisé huiléAcier40,90,43,72,210,0223,80,50,30,50,13
10 00 0471 0040/206Circlip DIN 471 4 mbo 471 Acier galvanisé blanc4 mbo 471galvanisé blancAcier40,90,43,72,210,0223,80,50,30,50,13
10 00 0471 0050/002Circlip DIN 471 5 mbo 471 Acier bondérisé huilé5 mbo 471bondérisé huiléAcier51,10,64,72,510,0664,80,70,30,50,13
10 00 0471 0050/206Circlip DIN 471 5 mbo 471 Acier galvanisé blanc5 mbo 471galvanisé blancAcier51,10,64,72,510,0664,80,70,30,50,13
10 00 0471 0060/002Circlip DIN 471 6 mbo 471 Acier bondérisé huilé6 mbo 471bondérisé huiléAcier61,30,75,62,71,20,0845,70,80,50,50,153
10 00 0471 0060/206Circlip DIN 471 6 mbo 471 Acier galvanisé blanc6 mbo 471galvanisé blancAcier61,30,75,62,71,20,0845,70,80,50,50,153
10 00 0471 0080/002Circlip DIN 471 8 mbo 471 Acier bondérisé huilé8 mbo 471bondérisé huiléAcier81,50,87,43,21,20,1587,60,90,60,50,23
10 00 0471 0080/013Circlip DIN 471 8 mbo 471 Acier galvanisé blanc8 mbo 471galvanisé blancAcier81,50,87,43,21,20,1587,60,90,60,50,23
10 00 0471 0100/002Circlip DIN 471 10 mbo 471 Acier bondérisé huilé10 mbo 471bondérisé huiléAcier101,819,33,31,50,349,61,10,610,23, 10
10 00 0471 0100/206Circlip DIN 471 10 mbo 471 Acier galvanisé blanc10 mbo 471galvanisé blancAcier101,819,33,31,50,349,61,10,610,23, 10

Contactez le fournisseur

mbo Oßwald

mbo Oßwald

Metal processing, Linking technology

Google Map