Convoyeur gravitaire C90

Convoyeur gravitaire avec longeron C90

Fabricant MSET
Désignation Convoyeur gravitaire - 990 x 300mm
Référence CG-C90-990x300-D50-P66
Matière Acier Galvanisé ou Inox
Longueur 990 mm
Largeur 300 mm
Nombre de rouleaux 15
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

  • Convoyeur gravitaire avec longeron en C de hauteur 90 mm.
  • Largeur et longueur sur mesure
  • Rouleaux Ø16 à 60 axe à ressort, montage rapide
  • Pas des rouleaux multiple de 33mm (33,66,99,132...)
  • Materiaux : INOX, Acier Galvanisé ou peint
  • Charge : de 10 à 2000kg

En Option :

  • Butée standard
  • Butée à rouleau
  • Guidage latéral
  • Système d'éclissage

Contactez le fournisseur

MSET

MSET

MSET est spécialisée dans la conception et la fabrication de convoyeurs industriels et de rouleaux et galets de manutention.

Google Map