Vis à métaux à tête cylindrique bombée large à six lobes internes

Norme NF EN ISO 14583
Désignation Vis à tête cylindrique bombée large à six lobes internes NF EN ISO 14583 - M10 x 25 - 4.8
Référence NF EN ISO 14583 - d M10 x l 25 - 4.8
Note Classe: 4.8
Matière Acier
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Ø nominalPas (mm)Longueur (mm)Hauteur de tête (mm)Empreinte n° (mm)
M81.2540645
M81.2545645
M81.2550645
M81.2555645
M81.2560645
M101.5127.550
M101.5147.550
M101.5167.550
M101.5207.550
M101.5257.550
Classe