Frette d'assemblage RLK 603 S

construction à double disque, couple transmissible très élevé

Fabricant RINGSPANN France
Désignation RLK 603 S-24
Référence 4200-024301-C00000
Masse 0.2 kg
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

RéférenceDésignationd (mm)D (mm)B (mm)Masse (kg)
4200-024301-C00000RLK 603 S-242450230.2
4200-030301-C00001RLK 603 S-303060260.4
4200-038301-C00000RLK 603 S-383872300.6
4200-044301-C00000RLK 603 S-444480300.7
4200-048301-C00000RLK 603 S-484880300.7
4200-050301-C00000RLK 603 S-505090321
4200-062301-C00000RLK 603 S-6262110351.6
4200-085301-C00000RLK 603 S-858515546.34.2
4200-095301-C00000RLK 603 S-959517052.35.8
4200-115301-C00000RLK 603 S-115115185627.2

Contactez le fournisseur

RINGSPANN France

RINGSPANN France

Concepteur et fabricant de Composants en Transmission mécanique, Câbles Push Pull et Serrage de précision. Fournisseur majeur de roues libres et d’antidévireurs, de freins à disque, de freins à tambour, de freins hydrauliques, de freins pneumatiques, de frettes d’assemblage, de liaisons arbre moyeu, d’accouplements, de limiteurs de couple, et de mandrins de serrage.

Google Map