Brava Slim HE ErP 40

Wall hung condensing gas boiler instantaneous and for central heating only

Manufacturer SIME
Description Wall hung condensing gas boiler instantaneous and for central heating only - BRAVA SLIM HE 40 ErP
Part Number BRAVA SLIM HE 40 ErP
Electrical protection degree (IP) IPX4D
Power supply voltage (V) 21.37
Frequency (Hz) 50
Minimum efficiency 50/30 (%) 107,1
Absorbed electric power at 30% (W) 5,39
Absorbed electric at maximal power (W) 10,31
Absorbed electric in stand-by mode (W) 0,46
Nominal useful power 80/60 (kW) 34.5
Maximum heat input (kW) 35
Minimum heat input G20 (kW) 7
Minimum heat input G31 (kW) 7
Minimum temperature flow rate 50/30 (°C) 54
Maximum temperature flow rate 50/30 (°C) 75
Minimum temperature flow rate 80/60 (°C) 62
Maximum temperature flow rate 80/60 (°C) 39
Maximum operating temperature (°C) 85
Condensate outlet (mm) 25
Gas supply diameter (mm) 3/4''
Boiler delivery diameter (mm) 3/4''
Boiler return diameter (mm) 3/4''
DHW outlet diameter (mm) 1/2''
DHW inlet diameter (mm) 1/2''
DHW max/min pressure (bar) 7/0,5
Quantity of nozzles -
Nozzle diameter G20 -
Seasonal heating energy efficiency 93
Annual consumption of sanitary fuel (GJ) 23
Annual consumption of heating energy (GJ) 65
Sound power (dB(A)) 51
DHW energy efficiency class A
DHW energy efficiency 83
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Part NumberDescriptionBoiler height (mm)Boiler width (mm)Boiler depth (mm)Smoke outlet pipe diamete (mm)
BRAVA SLIM HE 40 ErPWall hung condensing gas boiler instantaneous and for central heating only - BRAVA SLIM HE 40 ErP70240030080 - 60

Documentations

Contactez le fournisseur

SIME

SIME

Connubio vincente di forza commerciale ed impulso distributivo, SIME rappresenta da oltre trent'anni un indiscusso punto di riferimento nel settore del comfort ambientale. Grazie ad una lungimirante strategia, SIME ha sempre saputo anticipare le esigenze del mercato, proponendosi tra le prime del settore con un'offerta integrata di componenti d'impianto per la realizzazione di sistemi ancora più efficienti ed affidabili. Nata a Legnago nel 1972, ha coerentemente investito in ricerca e sviluppo per proporre prodotti sempre più performanti in termini di efficienza energetica ed impatto ambientale, orientati sia alle esigenze di base dell'edilizia residenziale, sia a quelle più complesse collegate al settore dell'hospitality.

Google Map