Boulon HR 8.8 EN 14399-3-6 K2

Fabricant SOFAST Technologie
Norme EN 14399-3-6
Désignation Boulon EN 14399-3 - M 27 x 150 -8.8/10 - HR - K2
Référence BLHR88-27-150-12
Label/certification CE
Classe qualité 8.8
Revêtement Brut
Dimension M27x150
Diamètre 27 mm
Longueur 150 mm
k 17 mm
b 66 mm
s 46 mm
m 23.8 mm
h 5 mm
d2 50 mm
ts2 min 88 mm
ts2 max 110 mm
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Epaisseur serrée ts2 (mm)

Description du produit

• SOFAST Technologie fabricant Français de boulonnerie de construction métallique vous propose une gamme de boulons HR 8.8 et HR 10.9, non revêtus ou galvanisés à chaud.
• Ces boulons de construction métallique à Haute Résistance apte à la précontrainte, sont en conformité avec les normes EN 14399-1, EN 14399-2, EN 14399-3 et EN 14399-6.
• Tous les produits de la gamme SOFAST Technologie disposent du marquage CE.
• Les produits sous marque NF de la gamme SOFAST Technologie sont identifiés par un marquage spécifique sur chaque composant, garantissant leur conformité au règlement particulier NF 070.
• Afin de permettre une mise en tension conforme et sécuritaire de ses produits, SOFAST Technologie indique sur chaque boite les conditions de pose (couple de pose à 0,75 Mri, et à 1,1 Mri, ainsi que les coefficients km et Vk).

Contactez le fournisseur

SOFAST Technologie

SOFAST Technologie

SOFAST Technologie fabricant Français de boulonnerie de construction métallique

Google Map