Angulaire compensateur élastomère type A-1

Fabricant STENFLEX
Désignation Angulaire compensateur élastomère type, A-3, Longueur: 175 mm, Diam. int. Du soufflet Ø: 202 ± 3 mm, PN Perçage des brides EN 1902: 10, Diam. ext. De la bride Ø: 340 mm, Epais. de la bride: 25 mm - A-3-200-175
Référence A-3-200-175
Longueur 175 mm
Diam. int. Du soufflet Ø 202 ± 3 mm
Perçage des brides EN 1902 10
Diam. ext. De la bride Ø 340 mm
Epais. de la bride 25 mm
Qualité d'élastomère EPDM
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Qualité d'élastomère
Couleur
Orange

Documentations

Contactez le fournisseur

STENFLEX

STENFLEX

La technologie des compensateurs STENFLEX® se distingue par trois avantages : Elle ne nécessite aucun entretien, est extrêmement fiable et dure longtemps. Nous proposons ainsi aux exploitants des compensateurs à la fois économiques et durables.

Google Map