Compensateur universal en PTFE type P-1

Fabricant STENFLEX
Désignation Compensateur universal en PTFE type P-1, Longueur: 120 mm, Diamètre du cercle de boulons Ø: 210 mm, Surface d’étanchéité Ø: 188 mm, Épaisseur minimale du bord évasé: 4.5 mm, Epaisseur de la bride: 19.5 mm - P-1-125-120
Référence P-1-125-120
Longueur 120 mm
Diam. int. Du soufflet Ø 123 mm
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Documentations

Contactez le fournisseur

STENFLEX

STENFLEX

La technologie des compensateurs STENFLEX® se distingue par trois avantages : Elle ne nécessite aucun entretien, est extrêmement fiable et dure longtemps. Nous proposons ainsi aux exploitants des compensateurs à la fois économiques et durables.

Google Map