0211015 Porte-ventouses Simples

Fabricant Vuototecnica
Description 0211015 Porte-ventouses Simples
Art. 0211015C28
Art. 02 110 15 C28
Force (Kg) 23,74
*C 28
D (Ø) 110
E 41
F (Ø) M20
L 141
Pour ventouse art. 08 110 15
Support inclus 00 11 06
Poids (g) 571
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

CAOArt.Force (Kg)*CD (Ø)EF (Ø)LPour ventouse art.Support inclusPoids (g)
 02 110 15 C2823,742811041M2014108 110 1500 11 06571
 02 110 15 C6523,746511041M2014108 110 1500 11 06608
 02 110 15 C9523,749511041M2014108 110 1500 11 06636
 02 110 15L C2823,742811041M2014108 110 1500 11 06571
 02 110 15L C6523,746511041M2014108 110 1500 11 06608
Pas de CAO disponible02 110 15L C9523,749511041M2014108 110 1500 11 06636

Documentations

Contactez le fournisseur

Vuototecnica

Vuototecnica

Vuototecnica®, as its second generation, is leader in Europe in technologies for creating and handling vacuum

Google Map