Réglette électromagnétique type REM

Fabricant WALKER BRAILLON MAGNETICS
Désignation Barre électromagnétique, de longueur 350 mm et de hauteur 40 mm, 20.21.350
Référence 20.21.350
Longueur 350 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 40 mm
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

LibelléPoids (kg)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)Force (daN)Puissance (W)
20.21.1501.315040402xM840709015
20.21.1601.416040402xM63010015015
20.21.2001.720040402xM84012018021
20.21.3002.530040402xM85020027030
20.21.3502.935040403xM84013531033
20.21.4003.340040403xM84016036037
20.21.5004.250040404xM84021045045
20.21.600560040405xM84117354055
20.21.7005.870040405xM84015563064
20.21.8006.780040406xM84018072072

Contactez le fournisseur

WALKER BRAILLON MAGNETICS

WALKER BRAILLON MAGNETICS

Fort de son expérience, BRAILLON MAGNETICS vous propose aujourd'hui une gamme de produits magnétiques et électromagnétiques très étendue, du produit standard à l'application spéciale : Le bridage de pièces mécaniques, aéronautiques, ferroviaires : serrage magnétique, hydraulique, mécanique ou à dépression. Le levage et la manutention magnétiques de pièces. La démagnétisation complexe de pièces. Le triage et la filtration magnétique.

Google Map