Nem áll előnézet rendelkezésre

Cross recessed countersunk (flat) head tapping screw - recess type Z - with flat end (type F)

Standard ISO 7050
Description Tapping screw ISO 7050 - ST 2,2 x 4.5 - F - Z
Part number ISO 7050 - d ST 2,2 x l 4.5 - F - Z
Material Steel
CAD modelle
Győződjön meg róla, hogy ez a szoftver telepítve lett.

Termék kiválasztása

Thread sizePitch (mm)Head height (mm)
ST 2,20.81.1
ST 2,91.11.7
ST 3,51.32.35
ST 4,21.42.6
ST 4,81.62.8
ST 5,51.83
ST 6,31.83.15
ST 82.14.65
ST 9,52.15.25
Length (mm)