Cilindri ISO 15552 DIN - Serie CZ Cilindri pneumatici

Costruttore ANS
Norme ISO 15552 DIN
Descrizione Cilindri ANS della serie CZ vengono costruiti in conformità alle norme ISO 15552 DIN.
Riferimento CZ/32/100
Pressione di esercizio Min 1 bar - Max 10 bar
Temperatura di esercizio -25°C +80°C / -25°C +200°C guarnizioni viton
Velocità massima 1.5
Tipo Doppio effetto semplice stelo CZ
Alesaggio 32 mm
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Tipo di esecuzione
Tipo pistone
Ø cilindro (mm)
Corsa (mm)
Corsa 2 (solo per le serie CZC e CZN) (mm)
Guarnizioni
Varianti a richiesta
Profilo camicia

Contatta il fornitore

ANS

ANS

CERTIFIED ITALIAN TECHNOLOGY - Cilindri pneumatici Cilindri oleodinamici

Google Map