PVS

Pompa a palette a cilindrata variabile a bassa pressione con dispositivo di regolazione della pressione di tipo meccanico

Costruttore Berarma
Codice 02 PVS 2 50 FHRM
Riferimento 2002050100
Cilindrata nominale(cm3/rev) 50
Massima Portata a 1450rpm(L/min) 73
Pressione Massima di Esercizio (bar) 30 - 100
Campo Regime di Rotazione(rpm) 800 – 1800
Aspirazione SAE 1 1/2"
Mandata SAE 1"
Drenaggio G 1/2"
Flangia UNI ISO 3019/2
Omniclass number 23.27.21.00
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Documentazione

Contatta il fornitore

Berarma

Berarma

Dal 1963 costruttori di pompe a palette a cilindrata variabile fino a 250 bar.

Google Map